Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Contactor De Enclavamiento Magnético Tesys F 3P (3 Na) 400 A 220 ... 230 V Ac Dc Bobina

CR1F400M7

CR1F400M7 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Diseñado con doble bobina para enganche y desenganche
Ahorra energía: las bobinas se aplican mediante contactos pulsados sin impacto en los contactores cerrados
Alta fiabilidad: ambientes con tolerancia de hasta 70°C
Alta durabilidad: 120 ciclos/hora para la tasa de operación
Fácil instalación y mantenimiento gracias a su bobina montada en cajón y a una gran variedad de bloques complementarios
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
3547
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA