
Gira la imagen para ampliar

1 videos
Caja de distribución Easy9 de superficie 8 Mód. tapa blanca
EZ9E3508
Montaje de Armario:
número de módulos de 18 mm por fila:
número de filas horizontales:
Tipo de Tapa Frontal:
Certificado: DC-E-S26-063.1 (C2) - IRAM
Apertura de la puerta a 180° a derecha o a izquierda
Riel DIN metalico
Posibilidad de agregar hasta 4 borneras para tierra y neutro
Premarcado en las cuatros extremos de la caja para ingreso de cables
Producto con bajo impacto ambiental, Green Premium
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
46
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA