Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Interruptor diferencial Easy9 4P 40A tipo AC 30mA

EZ9R36440

Certificado: DC-E-S26-002.20 - IRAM
Botón de prueba e indicador frontal para disparo por falla
Protección de personas contra descargas eléctricas
Protección contra riesgos de incendio por corrientes de falla a tierra
Instalacion simple gracias al borne antieror que permite la conexión de los cables en la posición correcta.
Amplio rango de operación: temperaturas desde -5°C hasta 60°C
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
95
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA