Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Galaxy VX 1250 kVA escalable a 1500 kVA 400 V, Puesta en marcha 5x8

GVX1250K1500HS

Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Red interactiva: Maximice los ahorros, genere ingresos y mejore la resiliencia
Flexibilidad de la batería, incluida la compatibilidad con los gabinetes de baterías Galaxy de Ion-Litio
EcoStruxure IT: Permite entornos de TI resistentes, seguros y sostenibles
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1409475
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Productcolabortessavedediado
information_stroke
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso bajo condiciones específicas.
Yes
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
76
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Servicio de Reemplazo Batería: Sistema Galaxy VX. Instalación y Retiro

WBATTREPLC-VX-00

Servicio de Reemplazo Batería: Sistema UPS. Instalación y Retiro

WBATTREPLCMNT