Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Ventilador 850 M3/H 230 V Ip54

NSYCVF850M230PF

Ventilador de ventilación confiable y eficiente para un enfriamiento óptimo.
Construcción termoplástica inyectada (ASA PC) para mayor durabilidad.
Tipo de rodamiento de bolas con una presión máxima de 170 Pa.
Rango de potencia de 150 W 50 Hz y 195 W 60 Hz.
Caudal libre de 838 m3/h a 50 Hz y 803 m3/h a 60 Hz.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
44
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA