Gira la imagen para ampliar



+ 8
1 videos
RE22R1MYMR
Amplio rango de retraso de tiempo para el ajuste: de 0,01 s a 999 h.
Compatible con una amplia gama de aplicaciones que incluyen máquinas, edificios, segmentos de agua y HVAC.
Precisión sin precedentes, mantenimiento predictivo y seguridad superior.
Elección flexible de terminales de conexión de tornillo o resorte para cableado.
Temporizador multifunción para una integración simple en esquemas lógicos cableados
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
53
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA