Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
APC Easy UPS SRV 36V Batería P

SRV36BP-9A

Paquete de baterías para torre SRV de 36 V
Conecte hasta 4 paquetes de baterías para aumentar el tiempo de autonomía
Compatible con 1kVA tower extended runtime SRV On-Line Easy UPS
2 años de reparación o reemplazo
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
95
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Garantía extendida por 1 año para 1 unidad Easy UPS SRV de 1 kVA

WEXTWAR1YR-SE-01