Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Apc Easy Ups En Línea Srv 3000Va Rm 230V Argentina

SRV3KRI-AR

Certificado: DC-E-S26-074.2 - IRAM
Batería de repuesto (1) está disponible
UPS para montaje en rack de 2U de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 3 kVA/2400 W
Alta eficiencia operativa en modo ECO de ahorro de energía
Duración prolongada de la batería con carga inteligente con compensación de temperatura
Interfaz LCD fácil de leer para información detallada y precisa sobre el estado del UPS
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Eficiencia energética optimizada
information_stroke
La eficiencia energética de este Producto es al menos un 10% mejor que el promedio del mercado o la generación anterior del producto.
Producto con eficiencia energética
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
1 añoEAA Prevent Srvc Upgrade a FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA

WUPG1PEAA-UG-01

Garantía extendida por 1 año para 1 unidad Easy UPS SRV de 3 kVA

WEXTWAR1YR-SE-03