Gira la imagen para ampliar

1 videos
XB6AS8349B
Cabeza circular
Lengüeta o pines de soldadura para la conexión de la tarjeta de circuito impreso
Tamaño compacto
De conformidad con IEC/EN 61000-4-5 Clase 2
Cumple con los estándares IEC, UL, CSA y CCC
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
2
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
0
Recuperación
NA