Altivar Process: How to set Heavy duty rating (drt)?
The Altivar Process ATV600 or ATV900 factory setting is [Normal duty] on the parameter [Dual Rating] drt. For an application where more that 120% of overload is required (up to 150%), you can change to [High duty].
Datum:
17 Dez. 2018 | Typ:
Anleitung zum Video
Sprachen:
Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, in_ID | Version:
1.0
Untertyp: Funktion und Anwendung, Betrieb
Bestellnummer:
FA365250