Modicon Edge I/O NTS ist ein robustes IP20 verteiltes E/A-System mit einer großen Auswahl an Modulen. Edge I/O NTS ist in EcoStruxure Machine, Control and Automation Expert integriert. Es arbeitet mit einer Vielzahl von SPSen wie Modicon M241, M251, M262, M660, M340, M580, SoftdPAC, PacDrive und SPSen von Drittanbietern über Modbus TCP oder EtherNet/IP.