

Integrierter Servo Lexium 32i, 70mm, 1phasig, 2,24Nm, Passfeder IP54, Singelturn128, Bremse
BMI0702T11F
Eingestellt am:23.06.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3606485376059
Integrierter Servoantrieb Lexium 32i als modulares Stecksystem für optimale Applikationsintegration
Antriebseinheit mit Servomotor und Leistungselektronik
Dauerstillstandsmoment 2,24 Nm
Integrierter Encoder als Singelturn mit 128 P/U
Flanschmass 70 mm für Befestigung nach internationalem Standard
BMI0702T11F wird durch folgende Produktreihe ersetzt: