

Integrierter Servo Lexium 32i, 100mm, 3phasig, 7,31Nm, Passfeder IP65, Multiturn128
BMI1003P32A
Eingestellt am:23.01.2021
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3606485377827
Integrierter Servoantrieb Lexium 32i als modulares Stecksystem für optimale Applikationsintegration
Antriebseinheit mit Servomotor und Leistungselektronik
Dauerstillstandsmoment 7,31 Nm
Integrierter Encoder als Multiturn mit 128 P/U
Flanschmass 100 mm für Befestigung nach internationalem Standard
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Ja
Use Again
Rücknahme
Nein
BMI1003P32A wird durch folgende Produktreihe ersetzt: