

Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 5,8Nm, Passfeder IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 gerade
BSH1002M12A1A
Eingestellt am:08.07.2016
BSH1002M12A1A wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3389118138889
Dreiphasiger AC-Servomotor mit geringem Trägheitsmoment für hervorragende Leitung im kompakten Design
Vereinfachtes Engineering, Installation und Inbetriebnahme
Hohe Drehzahl bis 2400 U/min - beachtliches Dauerstillstandsmoment von 5,8 Nm
Integrierter Encoder als Multiturn mit 128 P/U
Flanschmass 100 mm für Befestigung nach internationalem Standard