Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Pro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, FI Typ B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader

EVB3S22N4B

EAN Code: 3606482213197
Zuverlässig: Entspricht der aktuellen IEC 61851 Ed.3 und OCPP 1.6 JSON
Robust: IK10 und IP55, auch mit Metallgehäuse erhältlich
Zukunftssicher: Nachrüstbar mit 4G-, WLAN- und ISO15118-Modulen
Flexibel, Modular und Wartungsarm
Einfache Inbetriebnahme mit der eSetup App
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein