

PanelSeT SFHD Außeneinsatz Schwerlast, geeign. Gehäuse, H2062 B800 T430, IP55
NSYSFHD20840
Eingestellt am:31.10.2024
NSYSFHD20840 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst .
EAN Code: 3606480676307
Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutzbeschichtung
Einfacher Zugang durch eine um 120° schwenkbare Tür
Eingebaute 4-Punkt-Verriegelung mit Griff und Vorhängeschloss für zusätzliche Sicherheit
Lüfter mit einem maximalen Geräuschpegel von 60 dB und einer Verlustleistung von 1500 W
Geeignet für elektronische 19"-Racks
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
493