Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Polyester-Haube für PLA-Gehäuse B1250xT620 mm

NSYTJPLA126G

EAN Code: 3606480773020
Kann in alle Gehäusemodelle eingebaut werden
Erhöht die Höhe (A) des Gehäuses um 38 mm, ohne seine Breite oder Tiefe zu verändern
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: RAL 7035 Grau
Installation: Unverzichtbar für den Außenbereich
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja