Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   C60
Image produit 25137 Schneider Electric

25137

Green premium brand logo
Image produit 25137 Schneider Electric
25137
Green premium brand logo

disjoncteur modulaire Multi 9- C60H - 3P - 63 A - courbe D

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 25137 est remplacée par :
Produit
Qté
A9F85363
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Fin de vie
  • Date de substitution : 01 janvier 2011
1
  • Principales
    gamme de produits
    C60
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    C60
    type de produit ou de composant
    Disjoncteur miniature
    nom abrégé d'appareil
    C60H
    application de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    [In] courant assigné d'emploi
    63 A à 40 °C
    type de réseau
    C.c.
    C.a.
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu at 400...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    10000 A Icn at 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60898
    25 kA Icu at 125 V DC 2P conforming to EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu at 230...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    40 kA Icu at 125 V DC 3P conforming to EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu at <= 250 V DC 4P conforming to EN/IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V c.a. 50/60 Hz
    230...240 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V c.c.
    230/400 V AC 50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    10...14 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    7.5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    7500 A conforming to EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
    15 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
    5 kA conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    classe de limitation
    3 conforme à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Touche à bascule
    signalisation locale
    Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
    mode d'installation
    Enclipsable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité du bloc de distribution et du peigne
    NO
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    81 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,36 kg
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    mode de raccordement
    Tunnel type terminals25 mm² flexible
    Tunnel type terminals35 mm² rigid
    couple de serrage
    Power circuit: 3.5 N.m upside
    3.5 N.m downside
    protection fuite à la terre
    Bloc séparé
    compatibilité produit
    Accessoires C60
    Auxiliaire C60
    Environnement
    normes
    EN 60898
    EN/IEC 60947-2
    degré de protection IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % at 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    0,367 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,730 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,540 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais1
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    25137 : 25137_REACH_DECLARATION
    Description
    25137_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 3/12/20
    Description
    25137_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    25137 : disjoncteur modulaire Multi 9- C60H - 3P - 63 A - courbe D
    Description
    disjoncteur modulaire Multi 9- C60H - 3P - 63 A - courbe D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 3/12/20
    Description
    disjoncteur modulaire Multi 9- C60H - 3P - 63 A - courbe D
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    25137 : disjoncteur modulaire Multi 9- C60H - 3P - 63 A - courbe D
    Description
    disjoncteur modulaire Multi 9- C60H - 3P - 63 A - courbe D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 3/12/20
    Description
    disjoncteur modulaire Multi 9- C60H - 3P - 63 A - courbe D
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 63.5 MB
    Date 1/01/00
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.