Temp Sensor: STP620-70, Pipe, 100 mm (3.94 in), Satchwell
5126090000
La production de ce produit a été arrêtée le:30 juin 2023
La référence 5126090000 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Facile à installer sans avoir besoin de poche ou de puits
Équipé d'un embout de câble Ø 20 mm et d'un presse-étoupe de 20 mm est fourni
Certificats d'étalonnage disponibles
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.