TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250 A - coil 48 V AC
LC1F150E5
La production de ce produit a été arrêtée le:12 oct. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
Ou
La référence LC1F150E5 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
La référence LC1F150E5 est remplacée par le groupe de produits suivant :