TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 275 A - coil 220 V DC
LC1F1854MD
La production de ce produit a été arrêtée le:31 déc. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
La référence LC1F1854MD peut être remplacée par l'un des produits suivants :