Passez le curseur sur l'image pour zoomer
1 vidéos
TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 16 A - 1 NC aux. - 230 V AC coil
LC1K1601P7
Amélioration de la résistance au feu grâce au certificat CEI 60335-1 (Clause 30.2) délivré par une agence autorisée
Réfrigérants anti-inflammables avec certificat IEC/EN/UL 60335-2-40(Annexe JJ) par agence autorisée
L’offre propose des versions spécifiques pour les chemins de fer (Tesys S207)
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
69
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
Oui
Use Again
Retrait
No
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.