Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ComPact NSX
Image produit LV433200 Schneider Electric

LV433200

Green premium brand logo
Image produit LV433200 Schneider Electric
LV433200
Green premium brand logo

Disjoncteur Compact NSX100R TMD40 3p3d fixe prise avant

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Compact
    nom du produit
    Compact NSX
    nom abrégé d'appareil
    Compact NSX100R
    type de produit ou de composant
    Disjoncteur
    application de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    pôles protégés
    3t
    [In] courant assigné d'emploi
    40 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V c.a. 50/60 Hz
    type de réseau
    C.a.
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    aptitude au sectionnement
    Oui conforme à EN 60947-2
    Oui conforme à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    200 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    200 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    200 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    80 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    65 kA Icu à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    45 kA Icu à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    Performance level
    R 200 kA 415 V c.a.
    nom du déclencheur
    TM-D
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    fonctions de protection du déclencheur
    LI
    type de commande
    Touche à bascule
    Circuit breaker mounting mode
    Fixe
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V c.a. 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    200 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    200 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    200 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    80 kA à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    65 kA à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    45 kA à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2
    durée de vie mécanique
    50000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle 690 V In conforme à IEC 60947-2
    20000 cycle 690 V In/2 conforme à IEC 60947-2
    30000 cycle 440 V In conforme à IEC 60947-2
    50000 cycle 440 V In/2 conforme à IEC 60947-2
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    pas de raccordement
    35 mm
    type de protection
    Protecion surcharge (thermique)
    Protection (magnétique) court-circuit
    calibre du déclencheur
    40 A à 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Réglable
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0,7 à 1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Fixe
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    120…400 s à 1,5 x In
    15 s à 6 x Ir
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Fixe
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    500 A
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Fixe
    contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
    Sans
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    Width (W)
    105 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    poids du produit
    2,05 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947
    certifications du produit
    CCC
    EAC
    Marine
    catégorie de surtension
    Classe II
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II
    niveau de pollution
    3 conforme à IEC 60664-1
    degré de protection IP
    IP40 conforme à IEC 60529
    degré de protection IK
    IK07 conforme à IEC 62262
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -55…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unités dans l'emballage
    1
    Poids de la boîte (livres)
    1,835 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    11,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    18,5 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    22,786 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 71.5 MB
    Date 10/02/20
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 1/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.2 MB
    Date 1/01/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 14/11/12
    Fichiers dans le document
    pdf
    151.6 KB
    stp
    1,008.3 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Fichiers dans le document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 22/06/12
    Fichiers dans le document
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 5/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 21/12/17
    Certificat de Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 406.4 KB
    Date 16/07/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV433200 : LV433200_REACH_DECLARATION
    Description
    LV433200_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    LV433200_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV433200 : LV433200_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LV433200_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    LV433200_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LV433200 : LV433200_ROHS_DECLARATION
    Description
    LV433200_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 5/07/20
    Description
    LV433200_ROHS_DECLARATION
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.