Passer au contenu principal
Belgium(French)
Nos marques
Professionnels
Particuliers
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes documents
BE/NL
Se connecter/S'inscrire
User name
Déconnexion
Nos marques
S'inscrire dès aujourd'hui
Obtenir des outils et des services personnalisés
Accès à la formation
Gérer les cas de support
Créer et gérer vos commandes (partenaires autorisés uniquement)
Connectez-vous
Créer un compte
Découvrez plus
d’avantages
0
Cancel
Professionnels
Particuliers
Menu principal
Produits
Menu principal
Logiciels
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Particuliers
Menu principal
Support
Menu principal
Société
Belgium(French)
Nos marques
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes documents
Le nombre d'articles dans le panier est
0
BE/NL
Se
connecter/S'inscrire
S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Sélectionnez votre emplacement
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
balise feu fixe vert XVD - douille BA 15d - 250 V max - IP 40
XVDL33
La production de ce produit a été arrêtée le:
24 mars 2021
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence XVDL33 est remplacée par la gamme de produits suivante :
Harmony
XVB
Colonnes de signalisation modulaires et balises lumineuses de 70 mm de diamètre.
Produits: 169
Ou
La référence XVDL33 est remplacée par le groupe de produits suivant :
1×
module d'unité de base CC - noir
XVUC21B
1×
unité LED éclairée Ø 60 mm - fixe - vert - IP65 - 24 V
XVUC23
1×
plaque de montage direct - noir
XVUZ01
Ou
La référence XVDL33 est remplacée par le groupe de produits suivant :
1×
module d'unité de base CC - noir
XVUC21B
1×
unité LED éclairée Ø 60 mm - fixe - vert - IP65 - 24 V
XVUC23
1×
plaque de montage directe - noire
XVUZ03
La référence XVDL33 est remplacée par la gamme de produits suivante :