Passer au contenu principal
Belgium(French)
Nos marques
Professionnels
Particuliers
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes documents
BE/NL
Se connecter/S'inscrire
User name
Déconnexion
Nos marques
S'inscrire dès aujourd'hui
Obtenir des outils et des services personnalisés
Accès à la formation
Gérer les cas de support
Créer et gérer vos commandes (partenaires autorisés uniquement)
Créer un compte
Connectez-vous
Découvrez plus
d’avantages
0
Cancel
Professionnels
Particuliers
Menu principal
Produits
Menu principal
Logiciels
Menu principal
Services
Menu principal
Solutions
Menu principal
Particuliers
Menu principal
Support
Menu principal
Société
Belgium(French)
Nos marques
Mes produits
Le nombre d'articles dans le panier est
0
Mes documents
Le nombre d'articles dans le panier est
0
BE/NL
Se
connecter/S'inscrire
S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
User name
Déconnexion
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric
Bienvenue sur notre site Web.
Rester sur ce site Web
Sélectionnez votre emplacement
Passez le curseur sur l'image pour zoomer
témoin pré-câblé complet – 70 mm – clignotant – orange – 230 VCA
XVDMA6
La production de ce produit a été arrêtée le:
14 nov. 2023
Remplacement(s) recommandé(s)
La référence XVDMA6 est remplacée par la gamme de produits suivante :
Harmony
XVU
Colonnes de signalisation modulaires de 60 mm de diamètre avec Leds multicolores haute luminosité.
Produits: 43
Ou
La référence XVDMA6 est remplacée par le groupe de produits suivant :
1×
module d'unité de base CA - noir - PNP
XVUC21MP
1×
unité LED éclairée Ø 60 mm-unité multicolore fixe/clignot./à rotation-IP65-24 V
XVUC29
1×
plaque de fixation avec pôle 100 mm - noir
XVUZ02
La référence XVDMA6 est remplacée par la gamme de produits suivante :