Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Architectures testées, validées et documentées

Les architectures TVDA peuvent vous aider à élaborer rapidement une solution d'automatisation, depuis la conception des machines jusqu'à l'ingénierie, en passant par l'installation et la documentation. Réduisez le temps nécessaire pour la conception, l'installation et la mise en service grâce à ces architectures flexibles, aux fonctionnalités validées et prêtes à l'emploi.

Solution

La solution Compact | Contrôleur de mouvement LMC078 Sercos (TVDA) est conçue pour les machines qui requièrent un mouvement de haute précision. Cette architecture exploite six servomoteurs et un système modulaire d'E/S sur bus Sercos. Sur CANopen, le système propose des variateurs de vitesse supplémentaires, un démarreur et un servomoteur intégré.
Grâce aux performances et à l'efficacité élevées du bus de mouvement Sercos et du bus de terrain CANopen, le système peut être étendu avec des équipements supplémentaires. La fonctionnalité WebVisu Ethernet intégrée permet aux pages Web définies par l'utilisateur de générer une visualisation HTML 5 sur le Web, indépendante de toute plate-forme, qui peut être utilisée par des navigateurs Web classiques et des appareils intelligents.

Avantages

> Systèmes évolutifs et flexibles pour créer des solutions économiques. > Compatibilité et flexibilité avec différentes options de connectivité. > Architectures prêtes à l'emploi avec modèles préconfigurés de projets d'automates et d'IHM. > Documentation système complète avec liste de composants et schémas de câblage. > Device ModulesTM pour une adaptation système simple et rapide.
> Un seul ensemble de logiciels pour configurer et réaliser la maintenance de la totalité du système. > Fonctions de visualisation intégrées sous forme de pages Web définies par l'utilisateur et indépendantes de toute plateforme. > Accès complet à distance pour la programmation, l'exploitation et la surveillance.

Applications

Contrôle du conditionnement Contrôle de la manutention Applications nécessitant jusqu'à 16 axes synchronisés, une exécution rapide du programme et des capacités de traitement du code NC.
.

Guide utilisateur du système

Ce guide de l'utilisateur système contient une documentation complète du système, notamment la nomenclature et des instructions complètes concernant l'installation, la configuration et le paramétrage du système.

Schémas de câblage

Téléchargez les schémas de câblage des architectures testées, validées et documentées (TVDA).

Produits phares

 

Modicon LMC058/LMC078

 

Système d'E/S modulaires Modicon TM5 IP20

 

Altivar 32

 

Lexium 32 & Moteurs

 

Lexium 32i

 

Capteurs & système RFID

 

Boutons poussoirs et voyants

 

Modicon Switch

 

TeSys Deca contacteurs

 

PowerPact Multistandard

 

Panneaux HMI de base

Logiciels favoris

 

Vijeo Designer

 

EcoStruxure™ Machine Expert

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBE"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.