Distribué | Contrôleur de mouvement LMC58 CANmotion
Pour les machines comportant jusqu'à 8 axes asservis synchronisés (CANmotion).
Architectures testées, validées et documentées
Les architectures TVDA peuvent vous aider à élaborer rapidement une solution d'automatisation, depuis la conception des machines jusqu'à l'ingénierie, en passant par l'installation et la documentation. Réduisez le temps nécessaire pour la conception, l'installation et la mise en service grâce à ces architectures flexibles, aux fonctionnalités validées et prêtes à l'emploi.
Solution
L'architecture Contrôleur de mouvement CANmotion et CANopen LMC058 à axes synchronisés est une solution de contrôle Modicon. Elle peut être adaptée à différentes solutions d'automatisation comportant de 2 à 8 axes asservis synchronisés, et est ainsi destinée aux machines ensacheuses, de conditionnement sous film rétractable et d'étiquetage.
Le célèbre outil EcoStruxure™ Machine Expert (anciennement SoMachine) du monde de programmation d'API est la base de l'ingénierie. Il est également possible d'utiliser des périphériques CANopen des automates programmables industriels Modicon.
Avantages
> L'architecture basée sur Modicon LMC058 se distingue des solutions de contrôle de mouvement complètes grâce à une programmation intuitive avec EcoStruxure Machine Expert, des modèles de projets API et IHM préconfigurés, une bibliothèque de mouvements pour la programmation, la mise en service et le diagnostic des machines de conditionnement.
> Avec le système CANmotion simple à installer, il s'agit de la solution optimale pour le contrôle des axes synchronisés, le positionnement et les fonctions d'automatisation des automates programmables industriels.
Applications
Contrôle du conditionnementContrôle du travail des matériaux