Axes synchronisés | Contrôleur de mouvement LMC600 Sercos
Pour les machines comportant jusqu'à 99 axes asservis et robots.
Architectures testées, validées et documentées
Les architectures TVDA peuvent vous aider à élaborer rapidement une solution d'automatisation, depuis la conception des machines jusqu'à l'ingénierie, en passant par l'installation et la documentation. Réduisez le temps nécessaire pour la conception, l'installation et la mise en service grâce à ces architectures flexibles, aux fonctionnalités validées et prêtes à l'emploi.
Solution
L'architecture Axes synchronisés | Contrôleur de mouvement LMC600 Sercos est la solution optimale pour synchroniser jusqu'à 99 axes asservis. Elle peut également contrôler des configurations mixtes d'axes asservis et de plusieurs robots.
Un système de servocommande multi-axes avec variateurs à armoire et servomoteurs intégrés, une solution de sécurité intégrée et un concept d'ingénierie efficace sont les piliers de la conception de machines de conditionnement hautes performances.
Avantages
> La solution est basée sur PacDrive 3, une technologie de mouvement logique éprouvée, qui unifie les fonctionnalités d'APl, de mouvement et de commande robotique sur une seule plate-forme matérielle.
> Avec son architecture système centralisée, PacDrive 3 est la solution idéale pour contrôler les machines de production et de conditionnement à servomoteurs, ainsi que les équipements et robots de manipulation de matériaux.
> Plus de 80 000 machines dans le monde entier sont contrôlées par PacDrive à l'heure actuelle.
Applications
Contrôle du conditionnementContrôle de la manutention