Slimmere bedradingsoplossingen
Slimmere bedradingsoplossingen

De machine- en industriesector kampt met grote problemen door een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Bestaande werknemers moeten vaak taken uitvoeren die tegenwoordig veel sneller kunnen worden voltooid. Er is veel potentieel voor verbetering, vooral in de bedrading van stroomonderbrekers en schakelaars voor beveiliging en motorbesturing. Conventionele schroefverbindingstechniek is tijdrovend. Hoewel Veer- en Push-in aansluitklemmen snellere oplossingen bieden, zijn ze slechts gedeeltelijk geschikt voor ongetraind personeel en robots, zijn ze moeilijker te hanteren en zijn ze niet geschikt voor alle soorten kabels.

Met meer dan 100 jaar ervaring in motorbeveiliging presenteren wij de nieuwe generatie TeSys Deca met Snap-In technologie! Dit maakt een gereedschapsloze aansluiting mogelijk in slechts één seconde per geleider, wat het aansluitproces tot 96% versnelt. De robuuste veerklemmen blijven ook bij trillingen stevig op hun plaats en hoeven niet te worden aangedraaid.
Snap-In aansluitklemmen geven akoestische, tactiele en visuele feedback door middel van een duidelijk klikgeluid wanneer de geleider correct is ingeschakeld.

De revolutionaire Snap-In-verbindingstechnologie bespaart veel tijd bij het bekabelen. Het stelt zowel ongeschoolde werknemers als robots in staat om foutloze verbindingen te maken. Montage zonder gereedschap, montage met één hand, duidelijke feedback en onderhoudsvrij vereenvoudigen het bedradingsproces aanzienlijk. Dit maakt de inbedrijfstelling van de systemen snel, efficiënt en veilig.
TeSys Snap-In | Productoverzicht
Onze aanpak van motormanagement biedt producten en oplossingen voor machine-, proces- en bouwconstructietoepassingen. Het stelt u in staat bij het ontwerp en de selectie de meest geschikte oplossing binnen ons portfolio te vinden teneinde de kapitaaluitgaven (CapEx) en operationele kosten (OpEx) duurzaam te optimaliseren.TeSys Power GV2
Motorbeveiliging stroomonderbreker Bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en fasefout om oververhitting en schade te voorkomen
Bestel een stroomonderbreker voor motorbeveiligingTeSys Control Deca Contactor
Voor het schakelen en onderbreken van grote stromen in de elektrotechnische industri
Contactoren bestellenTeSys Deca Hulpcontactor
Voor automatisering en besturing, voor het schakelen van laagstromen of stuursignalen
Bestel een hulpcontactor
Alleen goede redenen om voor TeSys Deca Snap-In te kiezen
Vereenvoudigde bedrading - in één klik!
Innovatieve Snap-In-verbindingstechnologie zorgt voor een snelle, gereedschapsloze, intuïtieve en ongelooflijk gebruiksvriendelijke installatie. Dit verkort niet alleen de montagetijd, maar vermindert ook het risico op letsel aanzienlijk. De flexibiliteit van het systeem is een groot voordeel, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen. U profiteert ook van lagere kosten doordat u geen gereedschap hoeft aan te schaffen en te onderhouden. Efficiënt, veilig en duurzaam – perfect afgestemd op uw behoeften.
Staat bij levering
Het apparaat wordt geleverd met een voorgespannen veer. De positie van de pushstop geeft de schakelstatus van het voorgespannen opspanpunt aan.
Bekabeling
Het insteken van de gestripte draad in het aansluitpunt is eenvoudig en veilig, zonder dat er extra voorbereiding nodig is
Vergrendelig
Wanneer de draad de aanslag raakt, ontgrendelt de veer en wordt de draad geklemd. De verandering van de positie van de trigger gaat vergezeld van een duidelijke klik.
Kabels losmaken
Begin met het resetten van alle knoppen met een schroevendraaier van 2.5-3.5 mm. U kunt dan eenvoudig met één hand de draden van de klemmen verwijderen.
Snap-In | |||||
Push-In | — | — | — | ||
Veerklemmen | — | — | — | ||
schroef | — | — | — | — | — |
Alleen goede redenen om voor TeSys Deca Snap-In te kiezen

Deze eenvoudige bedradingsmethode stelt niet alleen niet-professionele gebruikers of geautomatiseerde systemen in staat om eenvoudig draden op klemmen aan te sluiten, maar vermindert ook de benodigde tijd aanzienlijk. Dankzij de snap-in-technologie kan een geleider in slechts twee seconden worden aangesloten. Dat is een tijdsbesparing van 96%, vergeleken met ongeveer 30 seconden met schroefverbindingen. Snap-In-bedrading is ook tot 88% sneller dan veerklemmen en push-in-systemen.
AEH = Adereindhuls
Vergelijking van verbindingstijdSnap-In | 1 seconde | Niet nodig — 11 sec. | 1 s zonder AEH — 1 s met AEH | 2-12 s zonder AEH - 2-12 met AEH |
Push-In | 1 seconde | Niet nodig — 11 sec. | 6 s zonder AEH — 2 s met AEH | 7 tot 18 s zonder AEH — 3 tot 14 s met AEH |
Veerklemmen | 1 seconde | Niet nodig — 11 sec. | 6 s zonder AEH — 2 s met AEH | 7 tot 18 s zonder AEH — 3 tot 14 s met AEH |
schroef | 1 seconde | 11 seconden | 18 seconden | Dertig seconden |
Een van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe Snap-in-verbindingstechnologie is het volledige gebrek aan onderhoud. De gebruikte veren oefenen zo'n sterke druk uit dat de contacten niet losraken, zelfs niet bij sterke schokken of trillingen. Deze bijzonder robuuste klemmen zijn daarom ideaal voor schakelkasten in veeleisende omgevingen of op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn voor stroomverdeling. Typische toepassingen zijn onder meer spoorvervoer, bouwmachines en veeleisende industriële omgevingen. Gebruikers kunnen vertrouwen op een elektrische aansluiting die bedradingsfouten voorkomt, zelfs onder extreme omstandigheden. Dit voorkomt langdurig onderhoud of zelfs stilstand door losse verbindingen.

Het innovatieve Snap-In-klemmenblok is speciaal ontworpen voor een geautomatiseerde toekomst en is daarom "robot-ready". Een collaboratieve robot, zoals de Lexium-cobot van Schneider Electric, kan de nodige bedradingstaken uitvoeren. De robotarm hoeft alleen de draad in de juiste opening te steken. Dankzij duidelijke audiovisuele feedback tijdens het inbrengen kan een robot die is uitgerust met de juiste sensoren zorgen voor een optimale contactsluiting. Wilt u uw processen automatiseren? Onze experts helpen u graag bij uw project.