Modicon LMC058
for coordinated, synchronised and interpolated motion control A full range of scalable controllers to design all your applications, thanks to a single software suite, SoMachine, including the same Motion Libraries based on PLCopen, Embedded I/O, and numerous field buses.Част от ModiconПреглед на продукти Modicon M262
Логически контролер и контролер на движението с IIoT за производствени машини Контролерите Modicon M262 вграждат протоколи и криптиране за индустриален интернет на нещата (IIoT), за да осигурят директна облачна свързаност и дигитални услуги.Част от ModiconПреглед на продукти PacDrive 3
A complete automation solution for motion centric machines -Част от ModiconВижте подробна информация PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2
Контролери за движение за автоматизиране на машини/линии с 0 - 130 серво или робот оси Контролерите PacDrive 3 LMC осигуряват мащабируема производителност за синхронизиране на до 130 серво оси при скорост на обновяване на мрежата 1 msec и за до 255 виртуални оси. В допълнение към функционалността за движение, всички контролери съчетават интегриран PLC, HMI интерфейси и ИТ функционалности на една хардуерна платформа.Част от ModiconПреглед на продукти