PanelSeT SBX
Индустриални кутии от неръждаема стомана, познати до сега като Spacial SBX Малки индустриални кутии, налични в AISI 304L (и 316L при поискване). Устойчивост на корозия в агресивни средиЧаст от SeT SeriesПреглед на продукти PanelSeT S3X
Табла за стенен монтаж от неръждаема стомана, познати до сега като Spacial S3X Компактен дизайн, наличен в материали AISI 304L и 316. Устойчивост на корозия в агресивни средиЧаст от SeT SeriesПреглед на продукти PanelSeT SMX
Компактни табла от неръждаема стомана за стоящ монтаж, познати до сега като Spacial SMXЧаст от SeT Seriesp Компактен дизайн, наличен в материали AISI 304L и 316L. Устойчивост на корозия в агресивни среди /p Преглед на продукти PanelSeT SFX
Конфигурируеми модулни шкафове за стоящ монтаж от неръждаема стомана, познати до сега като Spacial SFX Модулен дизайн, наличен в материал AISI 304L (316L при заявка). Устойчивост на корозия в агресивни среди.Част от SeT SeriesПреглед на продукти