Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Единичен девиаторен ключ с монтажни крачета, бял

MUR39721

Превключвателни възможности:

Цветови нюанс:

Брой капаци:

Монтиране на устройство:

Two-way switch insert for lighting control
Screwless terminals for easy installation
Polar white and anthracite grey colors to fit all kinds of environments
Mureva Styl components are compatible with many functions of other ranges such as Altira or Unica
Can withstand harsh environment conditions thanks to their IP55 and IK08 classification
Environmental Data
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл
1
Use Better
Опаковка, изработена от рециклиран картон
information_stroke
Съдържанието на рециклиран картон е минимум 70% (50% в САЩ). Някои поръчки могат да включват картон, който не се рециклира, до изчерпване на наличностите.
Не
Use Again
обратно приемане на продукта
information_stroke
Дали продуктът е включен в глобалната програма за обратно приемане. Някои продукти могат да бъдат използвани в някои географски условия. Проверете дали тя е налична във вашата държава.
No