undefined undefined
{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Como podemos ajudar você hoje?
Symmetra PX2 - O que significa o alarme: A frequência ou tensão de entrada não aceita bypass (Input Voltage or Frequency Cannot Support Bypass)?
Questão:
Symmetra PX2 - O que significa o alarme: A frequência ou tensão de entrada não aceita bypass (Input Voltage or Frequency Cannot Support Bypass)?

Linha de Produto:
Symmetra PX2.

Ambiente:
  • Symmetra PX2 100 (220V): SY10K100F, SY20K100F, SY30K100F, SY40K100F, SY50K100F, SY60K100F, SY70K100F, SY80K100F, SY90K100F e SY100K100F
  • Symmetra PX2 48 (380V): SY16K48H-PD, SY32K48H-PD, SY48K48H-PD;
  • Symmetra PX2 96/160 (380V): SY32K96H, SY32K96H-PD, SY32K96H-NB, SY64K96H, SY64K96H-PD, SY64K96H-NB, SY96K96H, SY96K96HPD, SY96K96H-NB, SY32K160H, SY32K160H-PD, SY32K160H-NB, SY64K160H, SY64K160H-PD, SY64K160H-NB, SY96K160H, SY96K160H-PD, SY96K160H-NB, SY128K160H, SY128K160H-PD, SY128K160H-NB, SY160K160H, SY160K160H-PD, SY160K160H-NB;

Causa:
O objetivo deste FAQ é orientar os clientes para uma análise inicial da mensagem de falha: Input Voltage or Frequency Cannot Support Bypass.

Resolução:
Consulte também o manual de operação e recomendações de segurança no final deste artigo.

Esta mensagem é exibida quando o nobreak está online e indica que o modo bypass pode não estar disponível, se necessário.
Pode indicar uma oscilação ou nível te tensão da energia que alimenta o UPS fora da nominal.
Esta oscilação não impede o nobreak de operar no modo online via energia da concessionária/gerador, porém impede de transferir a carga para bypass em função de uma diferença de potêncial entre a energia de entrada e a de saída do UPS.

É preciso verificar se a energia de entrada do nobreak está próxima da de saída.

Corrija a tensão de entrada para fornecer tensão ou frequência aceitável.
  • 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
  • 187-229Vac (-10/+10%) or 108-132Vac (L-N)


Para apoio adicional :
Conheça melhor a solução modular Symmetra PX da Schneider Electric, https://www.se.com/br/pt/product-range/61909-symmetra-px/#overview
Gostaria de aprofundar seus conhecimentos em Data Center? Consulte nossos White Papers, clicando aqui.
Recomendação, inicie sua pesquisa com o White Papers: Modular Systems: The Evolution of Reliability


Site do no break com documentação completa:
https://www.se.com/br/pt/product-range/61909-symmetra-px/#documents


Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)
Operação 48, 96, e 160 kW 400 V 100 kW 208 V 990-3015K_PB.pdf [3.8 MB]
Conheça mais
Linha:
Produto:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha:
Produto: