Embouts de câble TR linergy (ferrules) et outils
Embouts de câble repérables, extrémités de câble isolées dans le sachet de distribution, extrémités de câble non isolées et outils
Produits
Présentation
Fonctionnalité
- Diverses couleurs, tailles et emballages
- Passe-câbles isolé, standard ou double
- Embouts de câbles non isolés et à bandes
- Trois longueurs disponibles : court, moyen et long
- Emballé dans un emballage distributeur facile à utiliser ou dans des sachets à glissières imprimés
- Pour les câbles jusqu'à 50 mm²
Bénéfices
Le type d'emballage du distributeur améliore les conditions de travail :
- En appuyant simplement sur les côtés, le distributeur libère la quantité requise d'extrémités de câble dans le réceptacle, où elles peuvent être facilement récupérées.
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble.
- Facilite le stockage en évitant le mélange d'extrémités de câble de tailles différentes
- Identifie la section des extrémités de câble qu'il contient
- Conçu pour la distribution contrôlée et le stockage automatique
- Les extrémités de câble peuvent être facilement récupérées à partir du réceptacle en forme de plat
- ..
- Montage encliquetable rapide d'un maximum de sept repères à chaque extrémité de câble
- Marqueurs AR1 disponibles pour les symboles spéciaux, toutes les lettres et tous les chiffres en 10 couleurs différentes
Applications
- Distribution
- Construction
- Emballage
- Manutention des matériaux
- Environnement sévère
- Automobile
- Liaisons de convoyage