PCOB 36
Disjoncteurs à vide à cuve sous tension extérieure 36 kV
Fonctionnalité
- Caractéristiques : 36 kV, 25 kA, 3 s, 1250/2000 AMécanisme de fonctionnement à moteur, à ressort, OCO sans recharge
- Interrupteurs sous vide robustes
- Conforme aux normes IEC/IS
Bénéfices
- Simple à installer et à utiliser
- Construction robusteSa conception fiable lui assure une longue durée de vie.
- Technologie des interrupteurs à vide de pointe
- Entretien réduite au
minimum
Applications
- Protection contre les courts-circuits
- Commutation du transformateur
- Commutation de câbles
- Commutation de lignes aériennes
- Commutation de banc de condensateurs