Disjoncteurs PowerPact avec châssis L
Des dispositifs flexibles et ultra performants, conformes aux normes internationals de 70 à 600 A
Fonctionnalité
PowerPact Disjoncteurs Présentation du produit (En anglais)
Exécuter en ligne / Installer sur PC
Les disjoncteurs à boîtier moulé PowerPact™ avec châssis L vous offrent la combinaison parfaite de caractéristiques et de rendement pour répondre à vos besoins en matière de disjoncteurs. Ils vous permettent de profiter d’un maximum de latitude grâce à la gamme complète de châssis de 250 A, 400 A, et 600 A.
- Conception tripolaire ou tétrapolaire
- Offerts de 70 à 600 A pour un maximum de 600 V c.a.
- Pouvoir de coupure nominal (AIC) comprenant D-14 kA, G-18 kA, J-25 kA, L-50 kA et R-100 kA à 600 V c.a.
- Valeur nominale standard (80 %) ou 100 % (250 A et 400 A seulement).
- Accessoires standard dans l’ensemble de la gamme des disjoncteurs à boîtier moulé PowerPact permettant aux utilisateurs d’apporter des changements tardifs en matière de spécifications.
- Large éventail d’accessoires à installer sur place permettant aux clients de réduire leurs stocks sans renoncer à la souplesse.
- Large gamme de tensions nominales et de mécanismes de manœuvre conçus spécialement pour être utilisés à titre de sectionneurs de panneau principal pour les applications de panneau de commande :
- manettes rotatives de style IEC;
- mécanisme de manettes rotatives montées sur porte de type NEMA 9421;
- mécanisme de manœuvre monté sur bride de type NEMA 9422 en deux styles : monté sur support ou mécanisme à câble.
- Conception unique avec bornes facilitant la conversion entre les options de barres omnibus et de cosses.
- Faciles à installer, extrêmement polyvalents, grande variété d’options de bornes comprenant des cosses mécaniques, des cosses à sertir, des cosses de distribution électrique et des cache-bornes.
- Montage individuel (cosse à cosse, arrière, avec barres omnibus), modèles I-Line ou amovibles.
- Interrupteurs automatiques à boîtier moulé tripolaires ou tétrapolaires offerts à 400 A et 600 A.
- Déclencheurs de dispositifs de protection électronique de circuits moteurs offerts à 400 A et 600 A.
- Homologués CSA C22.2, nº 5 et UL 489, NEMA, NMX, VDE, BS, CCC, CEI et marqués CE pour acceptation mondiale.
- Normes maritimes également offertes.
Vidéos éducatifs (en anglais)
Bénéfices
Permet de gagner du temps dans la conception, le montage et le câblage électriques
Idéal pour les changements de dernière minute: les accessoires installables en un seul clic sur place
Valeurs nominales par série avec disjoncteurs en aval
Applications
Bâtiments commerciaux
Bâtiments industriels
Traitement des eaux usées
Services de santé
Centres de données
Édifices éducationnels