Disjoncteurs à boîtier moulé PowerPact à châssis B
Dispositifs flexibles et ultra performants, conformes aux normes internationales de 15 à 125 A
Fonctionnalité
PowerPact B Multistandard
PowerPact B multistandard Les disjoncteurs à boîtier moulé PowerPact à châssis B vous offrent la bonne combinaison de fonctionnalités et de performance pour satisfaire vos exigences en matière de disjoncteur. Ce produit, avec sa flexibilité de conception inégalée de 15 à 125 A, offre tous les avantages d’un disjoncteur flexible, modulaire et facile à installer.
PowerPact B propose une protection thermique magnétique des circuits dans un format compact ainsi qu’une large gamme d’accessoires, d’auxiliaires et d’options de cosses :
Les unités sont offertes pour le montage à 1, 2, 3 ou 4 pôles et avec une structure I-Line avec 1, 2 ou 3 pôles
Unités de déclenchement thermiques magnétiques économiques et fixes de 15 à 125 A jusqu’à 600 Y/347 VAC
Pouvoirs de coupure : D-18 kA, G-35 kA, J-65 kA à 480 VAC; D-14 kA, G-18 kA; J-25 kA à 600 Y/347 VAC
Les unités sont conçues pour être montées avec un rail DIN intégré ou de façon traditionnelle avec un panneau arrière
Système de montage I-Line de première qualité pour les applications de tableaux de contrôle Square D
Large gamme d’accessoires installables pour plus de flexibilité et un inventaire réduit
Modulaires et faciles à installer, les options de bornes comprennent des cosses EverLink brevetées avec ou sans bornes de fil de commande, des cosses mécaniques ou à compression, des connecteurs de distribution d’énergie, des connecteurs de barres omnibus, des pinces à écarter les bornes et des cache-bornes
Vaste gamme de mécanismes de fonctionnement conçus pour être utilisés comme principal sectionneur du panneau pour les applications de tableaux de contrôle
Les interrupteurs à boîtier moulé à 2 ou 3 pôles sont offerts de 125 A jusqu’à 600 VAC delta
Certifiés UL, CSA, NOM, IEC et CCC et marqués CE pour l’acceptation mondiale
Vidéos éducatifs (en anglais)
Mounting Shunt/Undervoltage Trip to Powerpact B-Frame Circuit Breakers
Replacing EverLink Lugs on PowerPact B-Frame Circuit Breakers
Mounting Extended Rotary Handle to Powerpact B-Frame Circuit Breakers
Using Limited Torque Screws with PowerPact B-Frame Circuit Breakers
Mounting Padlock Attachment to Powerpact B-Frame Circuit Breakers
Opening the Hinged Cover on Powerpact B-Frame Circuit Breakers
PowerPact B – Easy Mounting
PowerPact B - EverLink
PowerPact B – Accessories
PowerPact B - Flexible Connections
PowerPact B – Reliable External Operator
Bénéfices
Permet de gagner du temps dans la conception, le montage et le câblage électriques. Avec un montage sur rail DIN intégré et des bornes de fils de commande intégrées, votre travail d’installation se fera d’un simple clic.
Idéal pour les changements de dernière minute. Lorsqu’ils surviennent, soyez prêt avec les accessoires installables en un seul clic sur place et la plus large gamme de mécanismes de fonctionnement de l’industrie.
Fournit un démarrage rapide et moins de rappels. Les cosses EverLink préviennent l’accumulation de câbles et offrent une connexion à long terme des plus durables.
Applications
Équipementiers commerciaux
Équipement de distribution électrique
Bâtiments commerciaux
Bâtiments industriels