Square D NQ 300A/400A panneaux de distribution
Square D NQ 300A/400A panneaux de distribution
Produits
Présentation
Fonctionnalité
Les tableaux de distribution NQ de 300A et 400A exclusivement conçus pour répondre aux grands besoins énergétiques des bâtiments résidentiels. Ils sont idéaux pour les foyers comportant des bornes de recharge de véhicules électriques et des fournaises électriques, mais nécessitant tout de même une solution compacte. Ces tableaux de distribution sont livrés entièrement assemblés et s’adaptent à plusieurs configurations pour satisfaire les besoins variés des entrepreneurs et des propriétaires.
Bénéfices
- Câblage plus facile et rapide : Installez jusqu’à 84 circuits dans le panneau à 42 pôles et jusqu’à 120 circuits dans le panneau de 84 pôles à l’aide de disjoncteurs QO en tandem.
- Fiabilité durable : Tirez profit de la confiance accordée à la marque Square D et à la garantie à vie sur les disjoncteurs QO.
- Installation accélérée : Disjoncteur principal installé en usine à entrée de service de 300 ou 400 ampères.
- Idéal pour une utilisation à l’intérieur : Boîtiers de type 1 satisfaisant les exigences et permettant une entrée par le haut ou le bas selon les besoins.
- Variété d’options : Les tableaux de distribution de 42 circuits ou 84 circuits sont offerts pour des installations en saillie ou encastrées.