Application Harmony XVS

Sirènes Ø 107 mm

Sirènes XVS Ø 92 mm Application
Application Harmony XVS Schneider Electric Sirènes Ø 107 mm

Fonctionnalité

  • Degré de protection : IP40
  • Puissance sonore : 106 dB

Bénéfices

Signalisation extrême !

Facile à utiliser et rapide à installer, cette gamme complémentaire est dédiée à la signalisation sonore extrême.

Applications

  • Applications nécessitant une signalisation à longue portée (50 à 100 m).
  • Processus industriels, fabrication de papier, immeubles, etc.
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Trouver nos sites
  • Obtenir un devis
  • Où acheter
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Signaler une mauvaise conduite
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Partenaires
  • EcoStruxure
  • Nos emplois
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies
  • Centre de Préférences