Disjoncteurs QO et QOB
Disjoncteurs QO et QOB
Dotés de la technologie Qwik-Open (QO), les disjoncteurs QO sont les plus rapides à ouvrir du secteur et se déclenchent en 1/60e de seconde. Repérez facilement un disjoncteur déclenché grâce à l'indicateur Visi-Trip, ce qui permet aux propriétaires de savoir quand faire appel à un professionnel.
Les disjoncteurs QO sont disponibles en versions unipolaire, bipolaire et tripolaire, tous de 19 mm (¾ pouce) de diamètre pour optimiser le fil . Fixez solidement les disjoncteurs au bus du panneau grâce à l'option de fixation par boulonnage QOB.
Gardez une longueur d'avance sur la concurrence grâce au choix numéro un des entrepreneurs en matière de protection électrique : les disjoncteurs Square D QO – fiables, faciles à installer et couverts par une garantie.