Panneaux générateurs QO
à remplir
Fonctionnalité
Ce sous‑tableau se raccorde directement au centre de charge principal et offre quatre emplacements unipolaires, permettant l’installation d’un maximum de huit circuits dédiés à l’alimentation de secours.Le panneau de génératrice utilise deux disjoncteurs QO® bipolaires installés en usine : l’un est alimenté par le réseau public, tandis que le second est raccordé en alimentation inversée à une source d’alimentation de secours, comme une génératrice.Le basculement de la source d’alimentation est simple : il suffit de placer le disjoncteur principal à la position « OFF », puis de mettre le disjoncteur alimenté par la génératrice à la position « ON ».Un dispositif de verrouillage mécanique installé en usine empêche que les deux disjoncteurs principaux soient à la position « ON » simultanément.