Tableaux de distribution NF
Tableaux de distribution d'éclairage et d'alimentation électrique NF
Produits
Présentation
Fonctionnalité
Fonctionnalités standard du panneau de commande
- 480Y/277 Vca maximumdisjoncteur principal ou bornes principales de 600 A maximum
- 18K à 200K SCCR
- Entièrement homologué 480Y/277 Volts, 18K/35K/65K AIRLes disjoncteurs principaux
- Kits de disjoncteur principaux prêts à installer pour convertir les intérieurs d
- Indication VISI-TRIP® sur les disjoncteurs de dérivation
- Convient pour une utilisation comme équipement de service
- Gamme complète d'intérieurs homologués UL avec neutres de capacité 200 % pour le
- Tableaux de distribution principaux NF, version 800 A entièrement assemblés
- Boîtiers NEMA 1 , 3R, 5 et 12Capacité de disjoncteur secondaire 400 A disponible
- Disjoncteur auxiliaire LC 400 A (le disjoncteur auxiliaire KC 250 A ne peut pas