Fonctionnalité
Schneider Electric propose une solution de sectionneur solaire qui englobe toute la qualité, la durabilité et la facilité d'utilisation pour les applications photovoltaïques.
Les interrupteurs de sécurité fusibles peuvent supporter 80 % du courant nominal indiqué sur la plaque signalétique (utilisation continue).Les interrupteurs robustes sont conçus pour une puissance CC nominale comme indiqué sur le schéma de câblage de l'interrupteur de sécuritéLes interrupteurs robustes ont une capacité de court-circuit de 10 000 ampères CC, sauf indication contraire sur le schéma de câblage de l’interrupteur. Bénéfices
pPerformances fiables/ppDurabilité à long terme/pulliL'endurance mécanique de la série F est assurée trois fois supérieure aux exigences NEMA/liliLa conception de la commande fermée réduit la quantité de poussière et d'autres contaminants qui raccourcissent la durée de vie du mécanisme./liliAcier galvanisé avec E-Coat sur les armoires NEMA 1, 3R et 12./liliLa gamme MeliA/ulpInstallation efficace/ppFonctionnalités de sécurité de l'exploitation/pulliLa poignée couleur à deux tons indique clairement l'état du commutateur (30 - 100A Series F)/lili style="margin-left: 15px;"Rouge ""ON""/lili style="margin-left: 15px;"Verrouillage noir "OFF"li/3 Les interrupteurs 0-100 A (série F et 600 A (série A)/li/ulpsont stockés et prêts à être livrés depuis nos entrepôts/p
Applications
pbConnexions d'alimentation de secours/b/ppbDisjoncteur/b/pulliÉquipement d'entrée de service/liliPoint de charge/li/ulpbProtection du circuit (interrupteurs à fusible uniquement)/b/pulliProtection thermique ou contre les surcharges/liliProtection de l'environnement/p/b/ppbProtection du personnel/b/pulliDes pièces sous tension/liliArc lors de la commutation/liliPendant la maintenance des charges/li/ulpbLe commutateur de localisation des clients est généralement appliqué :/b/pulliMines et minéraux/liliBâtiments commerciaux/liliFabrication industrielle/li/liliEaux Usées/liliÉtablissements de santé/liliCampus pédagogiques/li/ul