Interrupteur de sécurité robuste
Conçu pour les applications commerciales et industrielles où une performance maximale et une continuité de service sont essentielles.
Produits
Présentation
Fonctionnalité
Les interrupteurs de sécurité robustes Square D® sont conçus pour les applications commerciales et iCaractéristiques des interrupteurs de sécurité robustes :
- Fusible et non fusible
- 240 Vca ou 600 Vca maximum
- 30–1200 A
- Jusqu'à 200 kA SCCR, en utilisant des fusibles de classe R de calibre approprié et des kits de fusib
- Puissance nominale pour les applications de moteursBoîtiers disponibles :
- Conforme ou dépasse la norme NEMA KS1
- Interrupteurs à lames visibles pour une indication positive « ARRÊT (OFF)»Mécanismes de fonctionneme
- VerrYesllage à double couverclemanipuler/manette/poignée indicatrice de couleur « ON » - « ARRÊT (OF
- Dispositif de verrYesllage du cadenas et de la manipuler/manette/poignée pour plusieurs cadenasClips
- KO combinés tangentiels
- Assemblages neutres solides isolés et liés
- Terminaisons de fils adaptées aux conducteurs en aluminium ou en cuivre