Interrupteur de sécurité léger
Idéal pour une utilisation domestique, notamment pour couper l'alimentation électrique des ateliers, des salles de loisirs, des chaudières et des garages.
Fonctionnalité
- Lames visibles, courant de court-circuit nominal de 10 000 A
- Version fusible et non fusible de 30 A
- Disponible en trois modèles monophasés pour applications 120 Vca et 120/240 Vca avec un courant nominal maximal de 30 A
- L’interrupteur est doté d’un système de verrYesllage par cadenas permettant de le bloquer en position « ARRÊT (OFF)» pour empêcher toute utilisation accidentelle
- Homologué UL, certifié CSA