MASTERCLAD
Jusqu'à 27 kV, 4 000 A, 63 kA, 125 kV BIL
Présentation
Fonctionnalité
Les appareillages de commutation Square D® sont utilisés dans une variété d'applications de commutation, de contrôle et de protection.Caractéristiques de performance exclusives
Les tableaux de distribution Masterclad sont disponibles dans des tensions de 4,76 kV à 27 kV et des plages de courant de 1200 A à 4000 A.
Améliorations disponibles- Appareillage de commutation résistant à l'arc de type ABC selon EEMAC.
- Protection accrue contre les défauts d'arc ouverts dommageables grâce au système d'extinction d'arc Arc Terminator™.
Bénéfices
Économies de temps et de coûts
- Entretien minimisé grâce aux interrupteurs à vide longue durée du disjoncteur VR.
- Maintenance/inspection facilitées par disjoncteurs extractibles et tiroirs d’instruments; conception robuste pour grande endurance et haute fiabilité.
Applications
- Bâtiments commerciaux
- Pétrole et gaz
- Bâtiments industriels
- Eau et eaux usées
- Automobile
- Établissements de santé