Démarreurs à puissance intégrale de type M et T
Tailles NEMA 2510 / 2511 / 2512 M0 - M1
Fonctionnalité
Disponible en tailles NEMA M-0, M-1 et M
Pôles
- AC: Deux pôles monophasés ;
- CC :
- 600 Vca et 250 Vcc maximum
Les relais de surcharge thermique pour a
Opérateur
- Appuyez sur le bouton ou actionnez l'int
- Bouton-poussoir à action directe uniquem
- Interrupteur externe pour actionner un d
Mécanisme de verrYesllage pratique
- Disponible pour les appareils ouverts et
- VerrYesllé en position Arrêt ou Arrêt &n
- Boîtiers NEMA de types 4, 4X, 7 et 9, et
Boîtiers de montage en surface de type N
- Les bornes d'alimentation sont équipées
- Contacts auxiliaires NO ou NC pour charg
- Des kits de voyant rouge sont disponible
Les démarreurs manuels réversibles sont
- Disponib
Bénéfices
Les démarreurs manuels de puissance intégrée de type M et T offrent un fonctionnement « marche-arrêt » pratique des petits moteurs monophasés, polyphasés ou CC. Ils sont dotés de commandes à bouton-poussoir ou à bascule et d'une protection fiable contre les surcharges. Des voyants et des contacts auxiliaires sont disponibles.