+ 4
4 vidéos
Variateur de vitesse, Altivar Process ATV600, ATV630, 130 kW, 380 à 480 V, IP00
ATV630C13N4
Mesure de puissance intégrée et tableau de bord énergétique
Surveillance et contrôle de procédé intégrés
Fonction Stop and Go pour réduire la consommation d’énergie
Surveillance et protection des actifs
Surveillance de dérive
Données environnementales
Données environnementales
Empreinte carbone du cycle de vie total
33 941 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Pourcentage moyen de métaux certifiés ASI
Teneur moyenne en métal certifié ASI sur la masse totale de métal dans le produit.
27 %
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Le produit contribue aux émissions évitées
Ce produit pourrait conduire à des réductions d'émissions pendant la phase d'utilisation dans des conditions spécifiques.
Oui
Utiliser de nouveau
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune fin 2026.
82
Retrait
Indique si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits peuvent être éligibles dans certaines régions, veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.
Non
+ Lifecycle Services
Classer par:
SRVEW1YDRV65

![Comment configurer [catch on the fly] FLr sur ATV600 ou ATV900 ?](https://img.youtube.com/vi/Yu3HkvMUKcY/0.jpg)