Protection de l’alimentation modulaire durable jusqu’à 20 kW avec batteries au lithium-ion

Conçu pour l’informatique distribuée et l’informatique de pointe, l’ASI la plus durable de sa catégorie vous permet de faire évoluer votre protection de l’alimentation de 5 à 20 kW pour l’adapter aux besoins de votre entreprise. La technologie lithium-ion signifie qu’il n’est pas nécessaire de remplacer les batteries pendant toute la durée de vie de l’ASI*, ce qui permet plus de puissance, plus d’informatique, plus de possibilités en périphérie.

Intégrez le produit Smart-UPS Modular Ultra dans un bâtis ou ajoutez une tour autonome pour une installation plus flexible.

Smart-UPS™ Modular Ultra : 2,5 fois plus de puissance dans la moitié de la taille

  • Une ASI inégalée en termes de puissance et de taille

  • Smart-UPS Modular Ultra 20 kW en bâtis NetShelter avec unité de dérivation de service

    Modulaire, évolutive, redondante

  • Découvrez le produit APC Smart-UPS Modular Ultra en 3D sur Schneider Electric Sketchfab

    Regardez de plus près

Quelle ASI modulaire vous convient le mieux ?

  • Comparer la durabilité des unités d’ASI

    Comparer la durabilité des unités d’ASI

  •  Utilisateur final administrateur professionnel informatique avec un module de batterie au lithium-ion APC Smart-UPS Modular Ultra

    Le lithium-ion désormais disponible pour les ASI modulaires

  • Séance photo Smart UPS Ultra modular

    Écoutez nos experts en ASI modulaires

Mettez à niveau, surveillez et gérez à distance votre ASI

  • Une personne tenant une tablette dans une salle de serveurs

    Gestion d’ASI à distance

Découvrez le reste de la gamme Smart-UPS Ultra

  • La gamme de produits Smart-UPS Ultra comprenant une ASI 1U 3 kW, une ASI 2U 5 kW et des options de montage flexibles

    La gamme Smart-UPS Ultra

  • Une Smart-UPS Ultra 3 kW montée sous un bureau à l’aide d’un support de plafond

    Flexibilité d’installation ultime

  • Smart-UPS Ultra 5 kW dans un centre de microdonnées 42U

    Calcul haute performance à la périphérie

Les partenaires bénéficient d’un avantage concurrentiel grâce à une protection de l’alimentation innovante

  • Superviseur d’entrepôt montrant une tablette numérique au travailleur dans la salle de stockage de l’usine. Des employés d’entrepôt travaillent ensemble, regardent une tablette PC et discutent.

    Devenez partenaire

  • Un jeune homme utilisant un ordinateur portable en riant

    Simplifiez la conception de vos périphéries

Désormais disponible!

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélecteur de produits

Sélecteur de produits

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.
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
  • Enregistrez votre produit
  • Blog
  • Mentions legales
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d'utilisation
  • Modifiez vos paramètres de cookies
  • Centre de Préférences