Configurer votre poste de commande pendante
Configurez vos postes de commande pendants en quelques clics seulement à l'aide de l'outil Configurateur de poste pendant. Grâce à des modèles prédéfinis, sélectionnez facilement le modèle souhaité et personnalisez vos postes de commande pendants.
Le configurateur de stations pendantes est un outil de Schneider Electric qui permet de rationaliser le processus de configuration pour les gammes SKYP, XAVA, XACB, XACD. Cet outil permet aux utilisateurs de personnaliser et d'adapter facilement leur poste de commande pendante aux exigences spécifiques de l'application. Grâce au configurateur, l'utilisateur peut sélectionner sans effort le matériau de l'armoire, les types de circuit, le moteur de levage à une ou 2 vitesses, le nombre de boutons-poussoirs et la taille des trous de 2 mm à 12 mm. Ensuite, pour garantir la compatibilité et des performances optimales, les utilisateurs peuvent également sélectionner tous les accessoires.
Caractéristiques
- Configuration facile: configuration simple avec plusieurs options pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Informations détaillées: Détails/illustrations techniques pour toutes les options disponibles.
Lors du lancement de l'outil, vous passez rapidement en revue 4 étapes principales :
- Étape 1 "Sélectionner votre modèle de poste de commande pendante" Sélectionnez facilement un modèle dans le "sélecteur" que vous souhaitez configurer.
- Étape 2 "Choix de vos options" Configurez les postes de commande pendants en sélectionnant l'armoire et vos accessoires
- Étape 3 "Vérification et enregistrement" Vérifiez votre poste de commande pendant configuré sur l'"onglet Résumé" et enregistrez-le pour une utilisation ultérieure.
- Étape 4 "Demander un devis" Envoyez un e-mail avec le fichier de configuration joint à votre représentant commercial Schneider local ou contactez notre centre de relation clients pour recevoir un devis.